17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び

    ~mm
  • 制御側 配管ねじの呼び

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

グローブバルブ(JIS) 青銅(ボディ)

通常単価(税別)
4,85731,520
税込単価
5,34334,672
通常出荷日:1日目~2日目

・エスコ社製のグローブバルブ(JIS)。【材質】・ 青銅(ボディ)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

JANコード

最小発注数量
1/4B
1/4B
50
86
50
4518340546479
1個
3/8B
3/8B
55
87
55
4518340546448
1個
1/2B
1/2B
65
93
60
4518340546486
1個
3/4B
3/4B
80
122
80
4518340546493
1個
1B
1B
90
135
90
4518340546509
1個
1 1/4B
1 1/4B
105
157
100
4518340546516
1個
1 1/2B
1 1/2B
120
171
115
4518340546523
1個
2B
2B
140
196
135
4518340546530
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,857
( 5,343 )
1日目
6,475
( 7,123 )
1日目
5,571
( 6,128 )
1日目
7,464
( 8,210 )
1日目
10,210
( 11,231 )
1日目
18,077
( 19,885 )
2日目
20,190
( 22,209 )
2日目
31,520
( 34,672 )
2日目

詳細情報

基本情報

・エスコ社製のグローブバルブ(JIS)。【材質】・ 青銅(ボディ)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブバルブ(JIS) 青銅(ボディ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブバルブ(JIS) 青銅(ボディ)
グローブバルブ 青銅(ボディ)
グローブバルブ(ステンレス製)
青銅製JIS規格10Kグローブバルブねじ込み
青銅製JIS規格5Kグローブバルブねじ込み
JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031)
メーカーエスコエスコエスコキッツキッツ東洋バルヴ
通常価格4,857--8,795 -4,449 -3,909 -24,346 -
通常出荷日1日目〜お見積り1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質青銅青銅ステンレスCAC406CAC406FC200
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 油
供給側 接続種類Rc(R)Rc(R)Rc(R)RcRc管フランジ
制御側 接続種類Rc(R)Rc(R)Rc(R)RcRc管フランジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング