メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 供給側 配管ねじの呼び

    ~mm
  • 制御側 配管ねじの呼び

    ~mm
  • ハンドル長

  • 重量

  • 六角対辺

    ~mm
  • 最高使用圧力

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

三方ボールバルブ フルボア型

通常単価(税別)
9,580
税込単価
10,538
通常出荷日:1日目

【本体形状】横形3方向【本体材質】黄銅【表面処理】ニッケルメッキ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA470B-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA470B-6の仕様・寸法情報

本体形状
横形3方向
本体材質
黄銅
使用流体
水 / 空気
ボールバルブ種類
フルボア
供給側 接続種類
G
供給側 配管ねじの呼び
3/4B
制御側 接続種類
G
制御側 配管ねじの呼び
3/4B
ハンドル形状
レバー
ポート形状
Tポート
長さ L(mm)
96
高さ H(mm)
113
操作方式
手動式
ハンドル長
160mm
重量
1090g
六角対辺
33mm
最高使用圧力
4.0Mpa
材質詳細
ボール:真鍮、シール材:PTFE、ハンドル:アルミ
耐圧
3.4MPa(35kgf/cm2)
JANコード
4518340143722
表面処理
本体:ニッケルメッキ、ボール:硬質クロムメッキ
ボア径(流路径)(mm)
18

型番リスト

表示件数
型番
EA470B-6

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル長

重量

六角対辺

最高使用圧力

JANコード

ボア径(流路径)

(mm)

最小発注数量
3/4B
3/4B
96
113
160mm
1090g
33mm
4.0Mpa
4518340143722
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,580
( 10,538 )
1日目

詳細情報

基本情報

【本体形状】横形3方向【本体材質】黄銅【表面処理】ニッケルメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三方ボールバルブ フルボア型の型番EA470B-6のページです。 型番EA470B-6に関する仕様情報を記載しております。
三方ボールバルブ フルボア型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三方ボールバルブ フルボア型
三方ボールバルブ
三方ミニボールバルブ
三方ボールバルブ(真鍮製)
ボールバルブ(フルボア) 黄銅
黄銅製汎用400型ボールバルブ(竪形三方)ねじ込み
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコキッツ
通常価格9,58014,312 -4,380 -3,928 -4,414 -7,797 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
本体形状横形3方向横形3方向横形3方向横形3方向ストレート竪形3方向
本体材質黄銅青銅黄銅黄銅黄銅C3771BE
使用流体水 / 空気水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス
ボールバルブ種類フルボアスタンダードボア-スタンダードボアフルボアスタンダードボア
供給側 接続種類GRc(R)Rc(R)Rc(R)Rc(R)Rc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング