17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ボールバルブ(ステンレス製/タケノコ型)

通常単価(税別)
10,78210,891
税込単価
11,86011,980
通常出荷日:1日目

【本体形状】ストレート【本体材質】ステンレス【使用流体】水/空気/油

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

タケノコ径

JANコード

最小発注数量
1/4B
73.5
9mm
4548745339956
1個
3/8B
74.5
11mm
4548745339963
1個
1/2B
83
14mm
4548745339970
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
1日目
10,782
( 11,860 )
1日目
10,891
( 11,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】ステンレス【使用流体】水/空気/油

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(ステンレス製/タケノコ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ(ステンレス製/タケノコ型)
ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)
ボールバルブ(ステンレス製) レデューストボア型
ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(レバーハンドル型)
ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(蝶ハンドル型)
ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(ウイングハンドル型)
メーカーエスコエスコエスコハマイハマイハマイ
通常価格10,782-10,685 -3,930 -3,897 -4,043 -5,797 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質ステンレスステンレスステンレスSUS316SUS316SUS316
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
ボールバルブ種類レデューストボアフルボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
供給側 接続種類Rc(R)Rc(R)Rc(R)RcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング