17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ボールバルブ(真鍮製) レバー

通常単価(税別)
5,29822,310
税込単価
5,82824,541
通常出荷日:1日目~9日目

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/ガス/蒸気【使用温度範囲(℃)】-30~150℃

  • 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

サイズ(mm)

重量

JANコード

最小発注数量
3/4B
3/4B
63
H:47、D:106
約336g
4548745554625
1個
1B
1B
77
H:50、D:135
約514g
4548745554632
1個
1 1/4B
1 1/4B
88
H:60、D:135
約805g
4548745554649
1個
1 1/2B
1 1/2B
99
H:73、D:165
約1400g
4548745554656
1個
2B
2B
115
H:85、D:165
約2190g
4548745554878
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,298
( 5,828 )
1日目
8,414
( 9,255 )
9日目
13,716
( 15,088 )
1日目
19,779
( 21,757 )
1日目
22,310
( 24,541 )
1日目

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/ガス/蒸気【使用温度範囲(℃)】-30~150℃

ご注意

  • 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(真鍮製) レバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ(真鍮製) レバー
ボールバルブ(真鍮製) T形ハンドル
三方ボールバルブ(真鍮製)
ボールバルブ(真鍮製) フルボア型
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ(レバーハンドル型)
黄銅製 T型(三方)ボールバルブ レバーハンドル
メーカーエスコエスコエスコエスコハマイオンダ製作所
通常価格5,298-1,908 -3,928 -2,500 -1,497 -3,566 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレート横形3方向ストレートストレート横形3方向
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅C3771C3771BE
使用流体水 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
ボールバルブ種類フルボアレデューストボアスタンダードボアフルボアレデューストボア-
供給側 接続種類NPTRc(R)Rc(R)Rc(R)RcRcねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング