17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型) EA470AG-4/6/10/14

通常単価(税別)
14,84337,268
税込単価
16,32740,995
通常出荷日:1日目

【本体形状】ストレート【本体材質】ステンレス【使用流体】水/油/ガス

  • 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

サイズ(mm)

重量

JANコード

最小発注数量
1/2B
1/2B
62
ボア径:5、H:53、D:100
0.394kg
4548745597806
1個
3/4B
3/4B
73
ボア径:0、H:63、D:130
0.613kg
4548745597813
1個
1B
1B
85
ボア径:2、H:67、D:130
0.886kg
4548745597820
1個
1 1/2B
1 1/2B
108
ボア径:40、H:81、D:150
2.14kg
4548745598056
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,843
( 16,327 )
1日目
14,958
( 16,454 )
1日目
19,532
( 21,485 )
1日目
37,268
( 40,995 )
1日目

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】ステンレス【使用流体】水/油/ガス

ご注意

  • 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型) EA470AG-4/6/10/14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型) EA470AG-4/6/10/14
ボールバルブ(ステンレス製) EA470AC-2/3/4/6
ボールバルブ(ステンレス製) EA470AR-2/3/4
ステンレス製ボールバルブ SBFF型 レバーハンドル フルボア(SCS14A)
ボールバルブ(フルボア) 黄銅
ステンレス製ボールバルブ フルボアTSSシリーズ(レバーハンドル型)
メーカーエスコエスコエスコオンダ製作所エスコハマイ
通常価格14,843-5,544 -10,685 -4,197 -4,414 -9,327 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質ステンレスステンレスステンレスSCS14A黄銅SCS14
詳細材質SCS14ASCS14A----
使用流体水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
ボールバルブ種類フルボアレデューストボアレデューストボアフルボアフルボアフルボア

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング