17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

Rc1/4"~Rc1 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

通常単価(税別)
3,84610,151
税込単価
4,23111,166
通常出荷日:1日目~3日目

こちらの商品は、エスコ社の【ボールバルブ】Rc1/4"~Rc1 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

サイズ(mm)

重量

材質詳細

JANコード

最小発注数量
1/4B
1/4B
39
ボア径:4.5、H:31、D:60
0.064kg
ボディ:SCS13A、ステム:SUS316/SUS304、ボール:SUS316、ボールシート・パッキン:グラスファイバー入PTFE、ハンドル:SUS430
4548745597257
1個
3/8B
3/8B
44
ボア径:6.8、H:36、D:70
0.11kg
ボディ:SCS13A、ステム:SUS316/SUS304、ボール:SUS316、ボールシート・パッキン:グラスファイバー入PTFE、ハンドル:SUS430
4548745597264
1個
1/2B
1/2B
56.5
ボア径:9.2、H:41、D:85
0.17kg
ボディ:SCS13A、ステム:SUS316/SUS304、ボール:SUS304、ボールシート・グラスファイバー入PTFE、ハンドル:SUS430
4548745597271
1個
3/4B
3/4B
59
ボア径:12.5、H:44、D:85
0.26kg
ボディ:SCS13A、ステム・ボール:SUS304、ボールシート・パッキン:グラスファイバー入PTFE、ハンドル:SUS430
4548745597493
1個
1B
1B
71
ボア径:16、H:48、D:100
0.402kg
ボディ:SCS13A、ステム・ボール:SUS304、ボールシート・パッキン:グラスファイバー入PTFE、ハンドル:SUS430
4548745597509
1個
1 1/4B
1 1/4B
78
ボア径:20、H:54、D:100
0.683kg
ボディ:SCS13A、ステム・ボール:SUS304、ボールシート・パッキン:グラスファイバー入PTFE、ハンドル:SUS430
4548745597516
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,846
( 4,231 )
1日目
4,140
( 4,554 )
1日目
5,016
( 5,518 )
1日目
5,680
( 6,248 )
1日目
5,815
( 6,397 )
3日目
10,151
( 11,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ボールバルブ】Rc1/4"~Rc1 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc1/4"~Rc1 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc1/4"~Rc1 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
フリーボール(アングル) ML1型 Rcねじ×Rcねじ
G1/4"~G2" ボールバルブ(フルボア)
エースボール4W 3方4面シートTポート
ステンレス製ボールバルブ Rc×G接続(禁油品)
ねじボールガス栓 G型 Rcねじ×Rcねじ レバーハンドル
メーカーエスコオンダ製作所エスコアソーハマイオンダ製作所
通常価格3,846-1,508 -2,842 -6,301 -8,8022,682 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
本体形状ストレートアングルストレート横形4方向ストレートストレート
本体材質ステンレスC3771BE黄銅C3771BDSUS316C3771BE
使用流体水 / 油 / ガス冷温水 / エアー / 油水 / 空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガスガス(可燃性・毒性以外)
ボールバルブ種類レデューストボアスタンダードボアフルボアレデューストボアレデューストボアフルボア
供給側 接続種類Rc(R)RcねじGRc(PT)RcRcねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト