17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

G1/4"~G2" ボールバルブ(フルボア)

通常単価(税別)
2,84219,589
税込単価
3,12621,548
通常出荷日:1日目~19日目

こちらの商品は、エスコ社の【ボールバルブ】G1/4"~G2" ボールバルブ(フルボア)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

重量

JANコード

最小発注数量
1/4B
1/4B
46
48
150g
4518340546363
1個
3/8B
3/8B
46
48
132g
4518340143630
1個
1/2B
1/2B
50
40
180g
4518340022331
1個
3/4B
3/4B
58
48
306g
4518340022348
1個
1B
1B
68
52
470g
4518340022317
1個
1 1/4B
1 1/4B
80
63
813g
4518340546370
1個
2B
2B
110
83
2100g
4518340546400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,842
( 3,126 )
9日目
3,257
( 3,583 )
1日目
3,342
( 3,676 )
1日目
4,325
( 4,758 )
1日目
5,490
( 6,039 )
3日目
9,068
( 9,975 )
1日目
19,589
( 21,548 )
19日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ボールバルブ】G1/4"~G2" ボールバルブ(フルボア)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G1/4"~G2" ボールバルブ(フルボア)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G1/4"~G2" ボールバルブ(フルボア)
Rc1/4"~Rc1 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
アングル型ボールバルブ AL8型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
AU15型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル
FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンTハンドル
メーカーエスコエスコオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,842-3,846 -3,2042,5272,253 -2,100 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目4日目4日目4日目
本体形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
本体材質黄銅ステンレスC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体水 / 空気水 / 油 / ガス冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
ボールバルブ種類フルボアレデューストボアレデューストボアスタンダードボアフルボアフルボア
供給側 接続種類GRc(R)GねじGねじRcねじRcねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング