メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

15AxR1/2"" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)

通常単価(税別)
2,416
税込単価
2,658

【商品仕様】・呼び…15A・ねじサイズ(D)…R(PT)1/2・ナット二面幅…...

詳細情報を確認する
  • ねじサイズ(D)
    R(PT)1/2
  • ナット二面幅
    44mm
  • ナット高さ
    19mm
  • 最高使用圧力詳細
    水・空気・油:1.0MPa(10.2kgf/c㎡)、都市ガス・LPG:0.3MPa(3.1kgf/c㎡)
  • 材質詳細
    本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR
  • 適用管種
    JISG3452:配管用炭素鋼管、JISG3442:水配管用亜鉛メッキ鋼管、JWWAK116:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWAK132:水道用ポリエチレン紛
  • 重量
    220g
  • 呼び
    15A
  • 使用温度範囲詳細
    -10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)
  • 端面~端面間サイズ
    X:55mm、A:63.5mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA469HE-15
解除
数量:
-閉じる

EA469HE-15の仕様・寸法情報

ねじサイズ(D)
R(PT)1/2
ナット二面幅
44mm
ナット高さ
19mm
最高使用圧力詳細
水・空気・油:1.0MPa(10.2kgf/c㎡)、都市ガス・LPG:0.3MPa(3.1kgf/c㎡)
材質詳細
本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR
適用管種
JISG3452:配管用炭素鋼管、JISG3442:水配管用亜鉛メッキ鋼管、JWWAK116:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWAK132:水道用ポリエチレン紛
重量
220g
呼び
15A
使用温度範囲詳細
-10℃~60℃(水の場合0℃~40℃)
端面~端面間サイズ
X:55mm、A:63.5mm

型番リスト

表示件数
型番
EA469HE-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,416
( 2,658 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び…15A
・ねじサイズ(D)…R(PT)1/2
・ナット二面幅…44mm
・ナット高さ…19mm
・端面/端面間サイズ…X:55mm、A:63.5mm
・材質…本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR
・重量…220g
・最高使用圧力…水・空気・油:1.0MPa(10.2kgf/cm2)、都市ガス・LPG:0.3MPa(3.1kgf/cm2)
・ポリエチレン管の最高使用圧力は0.75MPa(7.6kgf/cm2)です。
・油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。
・使用温度範囲…-10℃/60℃(水の場合0℃/40℃)
・60℃を超えてのご使用はパッキンを耐熱用に交換してご使用ください。
・適用管種…JISG3452:配管用炭素鋼管、JISG3442:水配管用亜鉛メッキ鋼管、JWWAK116:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWAK132:水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管(PA、PB)、JISK6741:硬質ポリ塩化ビニル管(VP)※呼び25、30はパッキンセットの交換必要※呼び65、80には使用不可、JISK6742:水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)※呼び25、30はパッキンセットの交換必要※呼び65、80には使用不可、JISK6762:水道用ポリエチレン二層管(1種)※呼び30、40、50はインコアが必要※呼び65、80には使用不可
・JAN:4548745826593

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15AxR1/2"" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)の型番EA469HE-15のページです。 型番EA469HE-15に関する仕様情報を記載しております。
15AxR1/2"" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15AxR1/2"" 雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
ソケット(3管種用メカニカル継手)
エルボ(3管種用メカニカル継手)
雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
チーズ(3管種用メカニカル継手)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4162,729 -2,930 -3,534 -2,601 -4,716 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
ねじサイズ(D)R(PT)1/2-----
ナット二面幅44mm-----
ナット高さ19mm-----
最高使用圧力詳細水・空気・油:1.0MPa(10.2kgf/c㎡)、都市ガス・LPG:0.3MPa(3.1kgf/c㎡)水・空気・油:1.0(10.2kgf/cm2)、都市ガス・LPG:0.3(3.1kgf/cm2)、ポリエチレン管:0.75(7.6kgf/cm2)水・空気・油:1.0(10.2kgf/cm2)、都市ガス・LPG:0.3(3.1kgf/cm2)、ポリエチレン管:0.75(7.6kgf/cm2)水・空気・油:1.0(10.2kgf/cm2)、都市ガス・LPG:0.3(3.1kgf/cm2)、ポリエチレン管:0.75(7.6kgf/cm2)水・空気・油:1.0(10.2kgf/cm2)、都市ガス・LPG:0.3(3.1kgf/cm2)、ポリエチレン管:0.75(7.6kgf/cm2)水・空気・油:1.0(10.2kgf/cm2)、都市ガス・LPG:0.3(3.1kgf/cm2)、ポリエチレン管:0.75(7.6kgf/cm2)
材質詳細本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR本体・ナット:可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました