17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ソケット(3管種用メカニカル継手)

通常単価(税別)
2,93021,353
税込単価
3,22323,488
通常出荷日:1日目

【特長】・呼び25、30はパッキンセットの交換必要・呼び25、30はパッキンセットの交換必要・呼び30...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。
  • 60℃を超えてのご使用はパッキンを耐熱用に交換してご使用ください。
  • 呼び65、80には使用不可、JISK6742:水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)。呼び65、80には使用不可、JISK6762:水道用ポリエチレン二層管(1種)。呼び65、80には使用不可。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ナット二面幅

ナット高さ

重量

端面~端面間サイズ

JANコード

最小発注数量
1/2B(15A)
44mm
19mm
376g
X:60mm、A:77mm
4548745778717
1個
3/4B(20A)
51mm
19mm
480g
X:60mm、A:77mm
4548745783124
1個
1B(25A)
59mm
21mm
673g
X:70mm、A:91mm
4548745783131
1個
1 1/4B(32A)
67mm
21mm
790g
X:70mm、A:91mm
4548745783360
1個
1 1/2B(40A)
76mm
24mm
1180g
X:80mm、A:101mm
4548745783384
1個
2B(50A)
89mm
24mm
1480g
X:80mm、A:101mm
4548745783391
1個
2 1/2B(65A)
110mm
26mm
2300g
X:90mm、A:115mm
4548745783407
1個
3B(80A)
126mm
27mm
3100g
X:100mm、A:125mm
4548745783377
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,930
( 3,223 )
1日目
3,433
( 3,776 )
1日目
4,515
( 4,967 )
1日目
6,004
( 6,604 )
1日目
6,397
( 7,037 )
1日目
8,647
( 9,512 )
1日目
17,088
( 18,797 )
1日目
21,353
( 23,488 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼び25、30はパッキンセットの交換必要
・呼び25、30はパッキンセットの交換必要
・呼び30、40、50はインコアが必要

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。
  • 60℃を超えてのご使用はパッキンを耐熱用に交換してご使用ください。
  • 呼び65、80には使用不可、JISK6742:水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)。呼び65、80には使用不可、JISK6762:水道用ポリエチレン二層管(1種)。呼び65、80には使用不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(3管種用メカニカル継手)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(3管種用メカニカル継手)
エルボ(3管種用メカニカル継手)
チーズ(3管種用メカニカル継手)
雄ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)
雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,930-3,534 -4,716 -2,729 -2,601 -2,960 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ソケットエルボティーソケットソケットティー
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
表面処理亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ亜鉛メッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング