17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力1.35MPa

通常単価(税別)
2321,229
税込単価
2551,352
通常出荷日:1日目

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フラン 片ねじニップル(ステンレス製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

全長

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/8B(6A)
24.5mm
4548745964653
SFN5-06
1個
1/4B(8A)
26mm
4548745964660
SFN5-08
1個
3/8B(10A)
28mm
4548745966589
SFN5-10
1個
1/2B(15A)
34mm
4548745966572
SFN5-15
1個
3/4B(20A)
38mm
4548745958829
SFN5-20
1個
1B(25A)
42mm
4548745958836
SFN5-25
1個
1 1/4B(32A)
50mm
4548745958843
SFN5-32
1個
1 1/2B(40A)
50mm
4548745958867
SFN5-40
1個
2B(50A)
58mm
4548745958874
SFN5-50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232
( 255 )
1日目
275
( 303 )
1日目
275
( 303 )
1日目
320
( 352 )
1日目
319
( 351 )
1日目
446
( 491 )
1日目
762
( 838 )
1日目
888
( 977 )
1日目
1,229
( 1,352 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フラン 片ねじニップル(ステンレス製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力1.35MPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力1.35MPa
ステンレス製品 丸片ニップル SFN5型
片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力2MPa
鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル
ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み
両ねじニップル(スチール製)
メーカーエスコオンダ製作所エスコナゴヤキッツエスコ
通常価格232-205 -309 -195 -249 -346 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜6日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔鋼管ねじ⇔鋼管ねじ⇔鋼管ねじ⇔鋼管ねじ⇔鋼管ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ニップル丸片ニップルニップル片ニップル片ニップルニップル
ねじの種類1RRRRRR
材質ステンレスSUS304TPステンレススチールSUS304TPスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング