17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

両ねじニップル(ステンレス製) DF

通常単価(税別)
2701,229
税込単価
2971,352
通常出荷日:1日目

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フラン 両ねじニップル(ステンレス製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

全長

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/8B(6A)
24.5mm
4548745970760
SFN2-06
1個
1/4B(8A)
26.3mm
4548745970777
SFN2-08
1個
3/8B(10A)
28mm
4548745970784
SFN2-10
1個
1/2B(15A)
34mm
4548745967913
SFN2-15
1個
3/4B(20A)
38mm
4548745967906
SFN2-20
1個
1B(25A)
42mm
4548745961171
SFN2-25
1個
1 1/4B(32A)
50mm
4548745962062
SFN2-32
1個
1 1/2B(40A)
50mm
4518340261976
SFN2-40
1個
2B(50A)
58mm
4548745962086
SFN2-50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270
( 297 )
1日目
270
( 297 )
1日目
302
( 332 )
1日目
421
( 463 )
1日目
345
( 380 )
1日目
515
( 567 )
1日目
778
( 856 )
1日目
846
( 931 )
1日目
1,229
( 1,352 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フラン 両ねじニップル(ステンレス製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両ねじニップル(ステンレス製) DFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両ねじニップル(ステンレス製) DF
ステンレス製品 丸ニップル SFN2型
両ねじニップル(スチール製)
両長ニップル(ステンレス)
ステンレス鋼製両長ニップル継手ねじ込み
ニップル(ステンレス製)
メーカーエスコオンダ製作所エスコイノックキッツエスコ
通常価格270-306 -346 -613 -348 -511 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ニップル丸ニップルニップル両ニップル両ニップルニップル
ねじの種類1RRRRRR
材質ステンレスSUS304TPスチールSUS304SUS304TPステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング