メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ウォーターハンマー吸収器[水栓上部型]

通常単価(税別)
7,234
税込単価
7,957
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・使用温度…0℃/85℃・ねじ径…W24山20、TW19山8・サイズ…直径40.4×80....

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA469BR-8A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA469BR-8Aの仕様・寸法情報

バルブ関連部品種類
水撃防止器
ねじ径
W24山20、TW19山8
サイズ
Φ41×81mm
使用圧力
0.1~0.75MPa
使用流速
3m/秒以下
使用温度
1~85℃
メーカー型番
643-802
メーカー
カクダイ

型番リスト

表示件数
型番
EA469BR-8A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,234
( 7,957 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度…0℃/85℃
・ねじ径…W24山20、TW19山8
・サイズ…直径40.4×80.3mm
・使用圧力…0.1/0.75MPa
・使用流速…3m/秒以下
・JAN:4548745276565

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターハンマー吸収器[水栓上部型]の型番EA469BR-8Aのページです。 型番EA469BR-8Aに関する仕様情報を記載しております。
ウォーターハンマー吸収器[水栓上部型]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターハンマー吸収器[水栓上部型]
G 1/2"" ウォーターハンマー吸収器[止水栓補助型]
ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2
WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス
水撃防止器 WP-1シリーズ
ガス栓キャップ
メーカーエスコエスコエスコベンヨシタケエスコ
通常価格7,2348,2097,3808,293 -7,076 -312 -
通常出荷日9日目9日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
バルブ関連部品種類水撃防止器-水撃防止器水撃防止器水撃防止器-
ねじ径W24山20、TW19山8G1/2R1/2---
サイズΦ41×81mmφ40.4×62.5mmΦ41×64mm---
使用圧力0.1~0.75MPa0.1~0.75MPa0.1~0.75MPa---
使用流速3m/秒以下3m/秒以下3m/秒以下---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング