メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

G1/2" ストレーナー継手

通常単価(税別)
4,942
税込単価
5,436

【特長】・ゴミ噛みなどの恐れがある器具の前に取付けて器具の故障を防止します・パ...

詳細情報を確認する
  • 使用流体
  • 形状
    Y形
  • 本体材質
    青銅
  • 供給側 接続種類
    G
  • 供給側 配管ねじの呼び
    1/2B
  • 制御側 接続種類
    G
  • 制御側 配管ねじの呼び
    1/2B
  • 全長 (mm)
    69
  • メッシュ数
    60

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA469BR-30
解除
数量:

EA469BR-30の仕様・寸法情報

使用流体
形状
Y形
本体材質
青銅
供給側 接続種類
G
供給側 配管ねじの呼び
1/2B
制御側 接続種類
G
制御側 配管ねじの呼び
1/2B
全長(mm)
69
メッシュ数
60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA469BR-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,942
( 5,436 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミ噛みなどの恐れがある器具の前に取付けて器具の故障を防止します
・パッキン付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G1/2" ストレーナー継手の型番EA469BR-30のページです。 型番EA469BR-30に関する仕様情報を記載しております。
G1/2" ストレーナー継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G1/2" ストレーナー継手
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
OF-100SVC オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
メーカーエスコオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格4,9424,327 -4,52713,0983,931 -3,532
通常出荷日2日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
使用流体
形状Y形U形U形U形U形U形
本体材質青銅ZDC2ZDC2ZDC2ZDC2ZDC2
供給側 接続種類GRcRcRcRcRc
供給側 配管ねじの呼び1/2B1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました