メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

G 1/2""[ 8mm]銅管用逆止弁

通常単価(税別)
2,970
税込単価
3,267
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・ねじ径…G1/2・全長…66mm・材質…黄銅、POM・外径8mm銅管用・JAN:4548...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA469BR-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA469BR-3の仕様・寸法情報

種類
ばね式(インライン)
本体材質
黄銅
供給側 接続種類
G
供給側 配管ねじの呼び
1/2B
制御側 接続種類
金属管接続
Oリング材質
POM
サイズ(mm)
全長:66
用途
外径8mm銅管用
メーカー型番
0723-8
メーカー
カクダイ

型番リスト

表示件数
型番
EA469BR-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970
( 3,267 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじ径…G1/2
・全長…66mm
・材質…黄銅、POM
・外径8mm銅管用
・JAN:4548745339017

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G 1/2""[ 8mm]銅管用逆止弁の型番EA469BR-3のページです。 型番EA469BR-3に関する仕様情報を記載しております。
G 1/2""[ 8mm]銅管用逆止弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G 1/2""[ 8mm]銅管用逆止弁
G 1/2""[10mm]銅管用逆止弁
CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)
CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)
CS-4N型 伸縮管付逆止弁(水・温水用)
CS-3SSN型 逆止弁(水・温水用)
メーカーエスコエスコベンベンベンベン
通常価格2,9702,7025,8248,3197,4034,129
通常出荷日2日目2日目5日目5日目5日目5日目
種類ばね式(インライン)ばね式(インライン)スプリング式スプリング式スプリング式スプリング式
本体材質黄銅黄銅CAC406CAC406CAC406CAC406
供給側 接続種類GGJIS G1ユニオンナットJIS G1ユニオンナットJIS G1ユニオンナットJIS Rc
供給側 配管ねじの呼び1/2B1/2B1B(25A)1B(25A)1B(25A)3/4B(20A)
制御側 接続種類金属管接続金属管接続JIS RcJIS RcJIS RcJIS Rc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング