メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アダプター用パッキン [2個]【2個入り】

通常単価(税別)
195
税込単価
215
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…NBR・サイズ…直径24(直径16)×2.5(T)mm・入数…2個・JAN:451...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA469BP-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA469BP-33の仕様・寸法情報

種類
パッキン
材質
[EPDM] EPDM
内径(mm)
16
外径(mm)
24
入数
2個
厚み
2.5
型式
101-330
メーカー
カクダイ

型番リスト

表示件数
型番
EA469BP-33
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195
( 215 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…NBR
・サイズ…直径24(直径16)×2.5(T)mm
・入数…2個
・JAN:4518340341326

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプター用パッキン [2個]の型番EA469BP-33のページです。 型番EA469BP-33に関する仕様情報を記載しております。
アダプター用パッキン [2個]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプター用パッキン [2個]
13x26mm クランク用パッキン(2枚)
平パッキン(13mm水栓用/2個)
14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)
20x30mm 調整用パッキン(2枚)
38 mm /呼32用 排水管用平パッキン(2枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格195203495323280353
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
材質EPDMNBR-EPDM、ステンレスNBRNBR
内径(mm)161313-20-
外径(mm)242618143038
入数2個2枚2個2個2個2枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング