メカニカル部品技術窓口

G3/4"×W28×18T クランク用アダプター【2個入り】

通常単価(税別)
2,166
税込単価
2,383

【特長】・クランクと混合栓の中間に接続・クランクパッキン2枚入り

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    クランク用アダプター
  • ねじサイズ
    G3/4"×W28山18(オス×メス)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA469BP-32
解除
数量:
パック (2個入り)

EA469BP-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
クランク用アダプター
ねじサイズ
G3/4"×W28山18(オス×メス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA469BP-32
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,166
( 2,383 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランクと混合栓の中間に接続
・クランクパッキン2枚入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G3/4"×W28×18T クランク用アダプターの型番EA469BP-32のページです。 型番EA469BP-32に関する仕様情報を記載しております。
G3/4"×W28×18T クランク用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G3/4"×W28×18T クランク用アダプター
W28山18×G3/4" クランク用アダプター 青銅
W30×20T/W26×20T アダプター
W27×20T/W26×20T アダプター
R3/4"×R3/4" 給水管用ニップル
W1/4" ボールタップ用ポリ玉
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1662,3101,0891,3911,263519 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別クランク用アダプタークランク用アダプター水栓パイプ用アダプター水栓パイプ用アダプター給水管用ニップルポリ玉
ねじサイズG3/4"×W28山18(オス×メス)W28山18×G3/4"(オス×メス)W26山20×W30山20(オス×メス)W26山20×W27山20(オス×メス)R3/4"W1/4"

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました