17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

プラグ

通常単価(税別)
4362,554
税込単価
4802,809
通常出荷日:1日目

【特長】プラグです。【製品仕様】接続種類:ねじ(端末)、材質:黒心可鍛鋳鉄

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

二面幅

高さ

JANコード

最小発注数量
1/2B(15A)
14mm
10mm
4548745338867
1個
3/4B(20A)
17mm
11mm
4548745338874
1個
1B(25A)
19mm
12mm
4548745338881
1個
1 1/4B(32A)
23mm
13mm
4548745338898
1個
1 1/2B(40A)
26mm
14mm
4548745338904
1個
2 1/2B(65A)
41mm
18mm
4548745338928
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436
( 480 )
1日目
539
( 593 )
1日目
604
( 664 )
1日目
865
( 952 )
1日目
1,153
( 1,268 )
1日目
2,554
( 2,809 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】プラグです。【製品仕様】接続種類:ねじ(端末)、材質:黒心可鍛鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグ
管継手 プラグ
プラグ(ステンレス製)
ねじ込み式継手 プラグ
砲金プラグ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ
メーカーエスコ桑名金属工業(旧:日立金属)エスココーヨーエスコ吉年
通常価格436-406 -348 -184984 -535 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)
接続形状プラグプラグプラグプラグプラグプラグ
ねじの種類1RRRRRR
材質鋳鉄FCMB27-05ステンレスカドミレス黄銅青銅ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング