17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

異径チーズ 黒心可鍛鋳鉄製

ご注意

  • 蒸気には黒継手を推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が9型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

JANコード

最小発注数量
3/4B(20A)
1/2B(15A)
4518340907195
1個
1B(25A)
1/2B(15A)
4518340907201
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
4518340907218
1個
1 1/2B(40A)
1B(25A)
4518340907249
1個
1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
4518340907256
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
4548745338539
1個
1/2B(15A)
1/4B(8A)
4548745338546
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
4548745338553
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
4548745338560
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890
( 979 )
9日目
1,381
( 1,519 )
1日目
1,318
( 1,450 )
1日目
3,126
( 3,439 )
1日目
3,155
( 3,471 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,146
( 1,261 )
3日目
1,146
( 1,261 )
3日目
1,022
( 1,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
・径違いチーズ(枝径だけが異なる)
・適用管種:配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

ご注意

  • 蒸気には黒継手を推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径チーズ 黒心可鍛鋳鉄製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異径チーズ 黒心可鍛鋳鉄製
低圧用ねじ込み継手 異径 チーズ
異径エルボ
異径ニップル
異径エルボ(ステンレス製)
【クリーン洗浄品】低圧用ねじ込み継手 異径 チーズ
メーカーエスコミスミエスコエスコエスコミスミ
通常価格890-340 -678 -1,397 -1,175 --
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜1日目3日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ティーチーズエルボニップルエルボチーズ
ねじの種類1RcRc(PTめねじ)RcRRcRc(PTめねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRc(PTめねじ)RcRRcRc(PTめねじ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト