17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

エルボ

通常単価(税別)
1,3674,506
税込単価
1,5044,957
通常出荷日:1日目~2日目

【製品仕様】接続種類:ねじ⇔ねじ同径・同種、接続形状:エルボ、材質:鋳鉄

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

入数

JANコード

最小発注数量
1 1/4B(32A)
1個
4518340907508
1個
1 1/2B(40A)
1個
4518340907539
1個
2B(50A)
1個
4518340907546
1個
2 1/2B(65A)
1個
4518340234376
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,367
( 1,504 )
1日目
1,488
( 1,637 )
1日目
2,204
( 2,424 )
1日目
4,506
( 4,957 )
2日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】接続種類:ねじ⇔ねじ同径・同種、接続形状:エルボ、材質:鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボ
管継手 エルボ
エルボ(ステンレス製)
異径エルボ
管継手 径違いエルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ
メーカーエスコ桑名金属工業(旧:日立金属)エスコエスコ桑名金属工業(旧:日立金属)吉年
通常価格1,367-308 -600 -678 -450 -734 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状エルボエルボエルボエルボエルボエルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄FCMB27-05ステンレス鋳鉄FCMB27-05ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング