メカニカル部品技術窓口

確定しました

Rc 1/4"" x Rc 1/4"" 45゚エルボ

通常単価(税別)
960
税込単価
1,056
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…黒心可鍛鋳鉄・最高圧力…1MPa・ねじサイズ(PT)…1/4""・JAN:4548...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA469BC-102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA469BC-102の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
エルボ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
1/4B(8A)
材質
鋳鉄
最高使用圧力(MPa)
1
材質詳細
黒心可鍛鋳鉄

型番リスト

表示件数
型番
EA469BC-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960
( 1,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…黒心可鍛鋳鉄
・最高圧力…1MPa
・ねじサイズ(PT)…1/4""
・JAN:4548745338232

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc 1/4"" x Rc 1/4"" 45゚エルボの型番EA469BC-102のページです。 型番EA469BC-102に関する仕様情報を記載しております。
Rc 1/4"" x Rc 1/4"" 45゚エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc 1/4"" x Rc 1/4"" 45゚エルボ
Rc1・1/4""x Rc 3/4"" 異径エルボ
Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径エルボ
Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径ソケット
Rc 3/4"" クロス継手
Rc1・1/2""xRc1・1/2""xRc1・1/2"" チーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9602,1094,1032,5822,1982,179
通常出荷日1日目9日目9日目9日目3日目9日目
種類継手-----
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種-----
接続形状エルボ-----
ねじの種類1Rc-----
ねじの呼び11/4B(8A)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング