17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

異径ソケット 鋳鉄

通常単価(税別)
8614,712
税込単価
9475,183
通常出荷日:1日目

【接続種類】ねじ⇔ねじ異径【接続形状】ソケット【材質】黒心可鍛鋳鉄

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

全長

JANコード

最小発注数量
3/4B(20A)
1/2B(15A)
38mm
4518340907577
1個
1B(25A)
1/2B(15A)
42mm
4518340907584
1個
1B(25A)
3/4B(20A)
42mm
4518340907591
1個
1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
48mm
4518340907607
1個
1 1/4B(32A)
1B(25A)
48mm
4518340907614
1個
1 1/2B(40A)
1B(25A)
52mm
4518340907621
1個
1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
52mm
4518340907638
1個
2B(50A)
1 1/2B(40A)
58mm
4518340907652
1個
2 1/2B(65A)
1 1/2B(40A)
65mm
4548745073423
1個
2 1/2B(65A)
2B(50A)
65mm
4518340236219
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
861
( 947 )
1日目
1,335
( 1,469 )
1日目
1,391
( 1,530 )
1日目
1,519
( 1,671 )
1日目
1,519
( 1,671 )
1日目
2,164
( 2,380 )
1日目
1,807
( 1,988 )
1日目
2,509
( 2,760 )
1日目
4,712
( 5,183 )
1日目
4,712
( 5,183 )
1日目

詳細情報

基本情報

【接続種類】ねじ⇔ねじ異径【接続形状】ソケット【材質】黒心可鍛鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径ソケット 鋳鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異径ソケット 鋳鉄
ステンレス製ねじ込み管継手 異径ソケット
異径エルボ
低圧用ねじ込み継手 異径 ソケット
異径ニップル
異径チーズ 黒心可鍛鋳鉄製
メーカーエスコナゴヤエスコミスミエスコエスコ
通常価格861-1,020 -678 -300 -1,397 -890 -
通常出荷日1日目4日目〜1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットソケットエルボソケットニップルティー
ねじの種類1RcRcRcRc(PTめねじ)RRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRc(PTめねじ)RRc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング