17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

配管用炭素鋼管(SGP管)呼び径:32A・40A・50A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配管用炭素鋼管(SGP管)呼び径:32A・40A・50A

販売終了

型番

EA469BA-32

2023年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】・エスコ社製の配管用炭素鋼管(SGP管)です。・呼び径が32A・40A・50Aのシリーズです。

指定中の仕様・寸法情報

重量
6.76kg
全長
2m
内径
35.7mm
呼び
32A
外径
42.7mm
最高使用圧力
1MPa
材質
SGP=配管用炭素鋼鋼管(JIS3452)
適応流体
水、空気、油
JANコード
4548745784237
備考
ねじ無し

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト