17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ソケット

ソケット
通常単価(税別)
1,0201,926
税込単価
1,1222,119
通常出荷日:1日目

【製品仕様】接続種類:ねじ⇔ねじ同径・同種、接続形状:ソケット、材質:黒心可鍛鋳鉄

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質最高使用圧力接続種類接続形状ねじの種類1ねじの呼び1種類
EA469B-12鋳鉄1MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケットRc1"1/4B(32A)継手
EA469B-15鋳鉄1MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケットRc1"1/2B(40A)継手
EA469B-20鋳鉄1MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケットRc2B(50A)継手

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

全長

入数

JANコード

最小発注数量
1 1/4B(32A)
50mm
1個
4518340907713
1個
1 1/2B(40A)
55mm
1個
4518340907720
1個
2B(50A)
60mm
1個
4518340907737
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
1日目
1,288
( 1,417 )
1日目
1,926
( 2,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】接続種類:ねじ⇔ねじ同径・同種、接続形状:ソケット、材質:黒心可鍛鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット
金属管継手 ソケット
ソケットストレート(ステンレス)
ねじ込み管継手 PTソケット
ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット
ステンレス製ねじ込み管継手 六角ソケット
メーカーエスコオンダ製作所イノックフローバルトラスコ中山イノック
通常価格1,020-534308 -1,423 -654 -1,261 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ソケットソケットソケットソケットソケットソケット
ねじの種類1RcRcRpRcRcRc
材質鋳鉄CAC406CSUS304SUS304TPステンレスSUS304

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング