17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ストリートエルボ(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,0453,282
税込単価
1,1503,610
通常出荷日:1日目

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ストリートエルボ(ステンレス製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
4548745951141
SFL2-06
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
4548745952247
SFL2-08
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
4548745952216
SFL2-10
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
4548745952209
SFL2-15
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
4548745952223
SFL2-20
1個
1B(25A)
1B(25A)
4548745952230
SFL2-25
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
4548745958942
SFL2-32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045
( 1,150 )
1日目
1,256
( 1,382 )
1日目
1,146
( 1,261 )
1日目
1,839
( 2,023 )
1日目
1,866
( 2,053 )
1日目
2,174
( 2,391 )
1日目
3,282
( 3,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ストリートエルボ(ステンレス製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリートエルボ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリートエルボ(ステンレス製)
ステンレス継手 ストリートエルボ SFL2型・SML2型
ステンレス製ねじ込み管継手 ストリートエルボ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ
ステンレス製ねじ込み管継手 ストリートエルボ SLタイプ
金属管継手 ストリートエルボ 黄銅製
メーカーエスコオンダ製作所ナゴヤ吉年イノックオンダ製作所
通常価格1,045-704 -1,449 -992 -1,268 -1,267 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ストリートエルボストリートエルボストリートエルボストリートエルボストリートエルボストリートエルボ
ねじの種類1RcRcRRcRR
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RRRcRRcRc
材質ステンレス-SCS13A(SUS304)ステンレスSUS304C3771BE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング