17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

プラグ(ステンレス製)

通常単価(税別)
3481,673
税込単価
3831,840
通常出荷日:1日目

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ プラグ(ステンレス製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

サイズ(mm)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/8B(6A)
B:7、H1:16
4548745964752
SFP-06
1個
1/4B(8A)
B:9、H1:19
4548745964769
SFP-08E
1個
3/8B(10A)
B:11、H1:21
4548745965681
SFP-10E
1個
1/2B(15A)
B:14、H1:25
4548745965698
SFP-15E
1個
3/4B(20A)
B:17、H1:27
4548745965704
SFP-20E
1個
1B(25A)
B:19、H1:31
4548745965711
SFP-25
1個
1 1/4B(32A)
B:23、H1:34
4548745965728
SFP-32
1個
1 1/2B(40A)
B:26、H1:36
4548745965735
SFP-40
1個
2B(50A)
B:32、H1:41
4548745965742
SFP-50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434
( 477 )
1日目
348
( 383 )
1日目
421
( 463 )
1日目
489
( 538 )
1日目
683
( 751 )
1日目
878
( 966 )
1日目
1,047
( 1,152 )
1日目
1,266
( 1,393 )
1日目
1,673
( 1,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ プラグ(ステンレス製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグ(ステンレス製)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
部品加工
3
満足度:3.0
部品加工でネジ合わせするために購入しました。問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグ(ステンレス製)
ステンレス継手 プラグ SFP型・SMP型
ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ
プラグ
ステンレス製ねじ込み管継手 四角プラグ
管継手 プラグ
メーカーエスコオンダ製作所吉年エスコナゴヤ桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格348-298 -535 -436 -403 -406 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)
接続形状プラグプラグプラグプラグプラグプラグ
ねじの種類1RRRRRR
材質ステンレス-ステンレス鋳鉄SCS13A(SUS304)FCMB27-05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング