メカニカル部品技術窓口

確定しました

Rc 1"" x Rc 1/2"" 異径エルボ(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,891
税込単価
2,080
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…SUS304(SCS13)・最高圧力…1.35MPa・2段落ち・JISB2308・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA469AD-10AA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA469AD-10AAの仕様・寸法情報

ねじサイズ(Rc)
1”×1/2”
材質詳細
SUS304(SCS13)
最高圧力
1.35MPa
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA469AD-10AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,891
( 2,080 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304(SCS13)
・最高圧力…1.35MPa
・2段落ち
・JISB2308
・ねじサイズ(Rc)…1""×1/2""
・JAN:4548745943375

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc 1"" x Rc 1/2"" 異径エルボ(ステンレス製)の型番EA469AD-10AAのページです。 型番EA469AD-10AAに関する仕様情報を記載しております。
Rc 1"" x Rc 1/2"" 異径エルボ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc 1"" x Rc 1/2"" 異径エルボ(ステンレス製)
Rc 3/4"" x Rc 3/8"" 異径エルボ(ステンレス製)
Rc1・1/4""x Rc 3/4"" 異径エルボ
Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径エルボ
Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径ソケット
Rc 1/4"" x Rc 1/4"" 45゚エルボ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8911,3182,1094,1032,582960
通常出荷日9日目1日目9日目9日目9日目1日目
ねじサイズ(Rc)1”×1/2”-----
材質詳細SUS304(SCS13)SUS304(SCS13)黒心可鍛鋳鉄製黒心可鍛鋳鉄製黒心可鍛鋳鉄製黒心可鍛鋳鉄
最高圧力1.35MPa-1MPa1MPa1MPa-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト