17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

異径ソケット(ステンレス製・2段落ち)

通常単価(税別)
7171,716
税込単価
7891,888
通常出荷日:1日目~2日目

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 異径ソケット(ステンレス製・2段落ち)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

全長

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
3/8B(10A)
1/8B(6A)
28mm
4548745960877
SFRS-1006
1個
1/2B(15A)
1/4B(8A)
34mm
4548745960884
SFRS-1508
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
38mm
4548745960891
SFRS-2010
1個
1B(25A)
1/2B(15A)
42mm
4548745960907
SFRS-2515
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717
( 789 )
1日目
1,305
( 1,436 )
1日目
1,716
( 1,888 )
1日目
1,673
( 1,840 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 異径ソケット(ステンレス製・2段落ち)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径ソケット(ステンレス製・2段落ち)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異径ソケット(ステンレス製・2段落ち)
ステンレス継手 異径ソケット SFRS型・SMRS型
異径チーズ(SUS製・2段落ち)
異径ソケット(ステンレス製・1段落ち)
ブッシング(ステンレス製・2段落ち)
異径チーズ(SUS製・1段落ち)
メーカーエスコオンダ製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格717-479 -1,575 -695 -401 -1,090 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットソケットティーソケットブッシング・おすめすソケットティー
ねじの種類1RcRcRcRcRRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング