17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ソケット(ステンレス製・Rpねじ)

通常単価(税別)
3461,861
税込単価
3812,047
通常出荷日:1日目

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ソケット(ステンレス製・Rpねじ)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

全長

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/8B(6A)
20mm
4548745967586
SFS2-06
1個
1/4B(8A)
25mm
4548745967593
SFS2-08
1個
3/8B(10A)
26mm
4548745967609
SFS2-10
1個
1/2B(15A)
33mm
4548745967616
SFS2-15
1個
3/4B(20A)
36mm
4548745967623
SFS2-20
1個
1B(25A)
43mm
4548745967630
SFS2-25
1個
1 1/4B(32A)
48mm
4548745968552
SFS2-32
1個
1 1/2B(40A)
48mm
4548745968569
SFS2-40
1個
2B(50A)
56mm
4548745968576
SFS2-50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
346
( 381 )
1日目
393
( 432 )
1日目
433
( 476 )
1日目
433
( 476 )
1日目
563
( 619 )
1日目
811
( 892 )
1日目
1,193
( 1,312 )
1日目
1,236
( 1,360 )
1日目
1,861
( 2,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ソケット(ステンレス製・Rpねじ)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(ステンレス製・Rpねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(ステンレス製・Rpねじ)
ステンレス製品 ソケット (ストレートねじ) SFS2型
ソケット(ステンレス製・Rcねじ)
ステンレス製ねじ込み管継手 六角ソケット
ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット
エルボ(ステンレス製)
メーカーエスコオンダ製作所エスコイノックイノックエスコ
通常価格346-253 -694 -1,261 -1,008 -600 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ソケットソケットソケットソケットソケットエルボ
ねじの種類1Rp-RcRcRcRc
材質ステンレスSUS304TPステンレスSUS304SUS304ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング