17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ホースニップル付横水栓

通常単価(税別)
5,2876,627
税込単価
5,8167,290
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ ホース用継手 ホースニップル付横水栓です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼径

(φ)

ねじ径

設置サイズ(奥行×高さ)

JANコード

メーカー型番

仕様

最小発注数量
15.5
PJ1/2"
82.5×121mm
4518340353794
7030-13
カップリング付
1個
15.5
PJ1/2"
82.5×121mm
4518340353817
7030KK-13
寒冷地用、カップリング付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,627
( 7,290 )
1日目
5,287
( 5,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ホース用継手 ホースニップル付横水栓です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースニップル付横水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースニップル付横水栓
ホースニップル(黄銅)
ホースニップル(スチール)
ホースニップル(スチール亜鉛メッキ)
ホースニップル(タケノコ径違い)
雄ねじステム(ステンレス製 SCS13)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,287-295 -1,268 -630 -280 -4,150 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
種類ホース用継手関連部品(スリーブ・ニップル)関連部品(スリーブ・ニップル)関連部品(スリーブ・ニップル)関連部品(スリーブ・ニップル)ホース用継手
使用流体-水 / 空気水 / 空気--
本体材質黄銅ステンレススチールスチール黄銅ステンレス
形状その他ストレート-ストレート-ストレート
ホース接続種類タケノコタケノコ-タケノコ-タケノコ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング