メカニカル部品技術窓口

W30×20T/W26×20T アダプター

通常単価(税別)
1,089
税込単価
1,198

【特長】・自在水栓、混合栓の大口径吐水パイプネジ(W30山20)に、W26山2...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    水栓パイプ用アダプター
  • 材質
    黄銅
  • ねじサイズ
    W26山20×W30山20(オス×メス)
  • 仕様
    パッキン付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468BZ-4
解除
数量:

EA468BZ-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
水栓パイプ用アダプター
材質
黄銅
ねじサイズ
W26山20×W30山20(オス×メス)
仕様
パッキン付き
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA468BZ-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,089
( 1,198 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在水栓、混合栓の大口径吐水パイプネジ(W30山20)に、W26山20ネジの吐水パイプを取付けるアダプター
・標準径16・18mmパイプが使用可能になります
・パッキン付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

W30×20T/W26×20T アダプターの型番EA468BZ-4のページです。 型番EA468BZ-4に関する仕様情報を記載しております。
W30×20T/W26×20T アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W30×20T/W26×20T アダプター
W27×20T/W26×20T アダプター
43mm 支持座金
マルチ分岐 パッキン付
R1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0891,3918439,0291,933575
通常出荷日2日目2日目3日目2日目2日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別水栓パイプ用アダプター水栓パイプ用アダプター支持座金マルチ分岐ユニット取出し金具ホースカップリング
材質黄銅黄銅黄銅、ステンレス黄銅、ABS、POM黄銅黄銅
ねじサイズW26山20×W30山20(オス×メス)W26山20×W27山20(オス×メス)W1/4"×山20W26山20R1/2"×Rp1/2"(オス×メス)G1/2"
仕様パッキン付きパッキン付きビス2本付きパッキン付きパッキン2枚、取付ビス(4×16mm)3本付きパッキン付き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました