17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

W27×20T/W26×20T アダプター

通常単価(税別)
1,458
税込単価
1,604
通常出荷日:2日目

【特長】・MYM(喜多村合金)17.5mmパイプに16mmパイプが取り付け可能になります

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    水栓パイプ用アダプター
  • 材質
    黄銅
  • ねじサイズ
    W26山20×W27山20(オス×メス)
  • 仕様
    パッキン付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468BZ-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA468BZ-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
水栓パイプ用アダプター
材質
黄銅
ねじサイズ
W26山20×W27山20(オス×メス)
仕様
パッキン付き
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA468BZ-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,458
( 1,604 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MYM(喜多村合金)17.5mmパイプに16mmパイプが取り付け可能になります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

W27×20T/W26×20T アダプターの型番EA468BZ-3のページです。 型番EA468BZ-3に関する仕様情報を記載しております。
W27×20T/W26×20T アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W27×20T/W26×20T アダプター
W30×20T/W26×20T アダプター
43mm 支持座金
マルチ分岐 パッキン付
R1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4581,1459619,4752,047559
通常出荷日2日目2日目3日目2日目2日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別水栓パイプ用アダプター水栓パイプ用アダプター支持座金マルチ分岐ユニット取出し金具ホースカップリング
材質黄銅黄銅黄銅、ステンレス黄銅、ABS、POM黄銅黄銅
ねじサイズW26山20×W27山20(オス×メス)W26山20×W30山20(オス×メス)W1/4"×山20W26山20R1/2"×Rp1/2"(オス×メス)G1/2"
仕様パッキン付きパッキン付きビス2本付きパッキン付きパッキン2枚、取付ビス(4×16mm)3本付きパッキン付き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト