17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

樹脂グレーチング
杉田エース
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
エアコンルートドレインII型
杉田エース

クランク用アダプター パッキン付

通常単価(税別)
1,0261,164
税込単価
1,1291,280
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・ホースカップリングや、G1/2接続部品が使用可能になります・パッキン付き

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    クランク用アダプター
  • 材質
    黄銅
  • 仕様
    パッキン付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ねじサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

最小発注数量
G1/2"×W26山20(オス×メス)
1個
G1/2"×W30山20(オス×メス)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,026
( 1,129 )
3日目
1,164
( 1,280 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースカップリングや、G1/2接続部品が使用可能になります
・パッキン付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランク用アダプター パッキン付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ネジアダプター
5
満足度:5.0
ここでやっと見つけました。なかなか見つからず困っていました。水回りは変換が多々あるので便利に使いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランク用アダプター パッキン付
ねじ変換アダプター 青銅 パッキン付
キャップナット パッキン付
マルチ分岐 パッキン付
ホースカップリング 黄銅 パッキン付
水栓パイプ用アダプター 黄銅
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,026-1,134 -395 -9,475914 -989 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目2日目3日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別クランク用アダプターねじ変換アダプターキャップナットマルチ分岐ホースカップリング水栓パイプ用アダプター
材質黄銅青銅ナット:黄銅(クロムメッキ)、パッキン:EPDM黄銅、ABS、POM黄銅黄銅
仕様パッキン付きパッキン付きパッキン付きパッキン付きパッキン付きパッキン付き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト