メカニカル部品技術窓口

G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅

通常単価(税別)
559
税込単価
615
通常出荷日:3日目

【特長】・分岐栓や双口水栓などのホース接続用カップリング・内径15ミリホース用・パッキン付き

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長
    37mm
  • 商品詳細種別
    ホースカップリング
  • 材質
    黄銅
  • ねじサイズ
    G1/2"
  • 13
  • タケノコ径 (mm)
    15.5(内径15ホース用)
  • 仕様
    パッキン付き

ご注意

  • 接続部分は装着後、回転しません。
  • 屋外散水以外の用途に使用しないでください。漏水し家財などに損害を与える恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468BT-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA468BT-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長
37mm
商品詳細種別
ホースカップリング
材質
黄銅
ねじサイズ
G1/2"
13
タケノコ径(mm)
15.5(内径15ホース用)
仕様
パッキン付き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA468BT-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
559
( 615 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分岐栓や双口水栓などのホース接続用カップリング
・内径15ミリホース用
・パッキン付き

ご注意

  • 接続部分は装着後、回転しません。
  • 屋外散水以外の用途に使用しないでください。漏水し家財などに損害を与える恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅の型番EA468BT-11のページです。 型番EA468BT-11に関する仕様情報を記載しております。
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
R1/2"×R1/2" 給水管用丸ニップル(クロムメッキ)
Rc1/2"×Rc1/2" 給水管用六角ソケット(クロムメッキ)
R3/4"×R3/4" 給水管用ニップル
G1/2"×G1/2" 片ナットバルブ
G1/2" 止水栓用袋ナット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5595461,1291,4304,052365
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長37mm31mm35mm36mm--
商品詳細種別ホースカップリング給水管用丸ニップル給水管用六角ソケット給水管用ニップル片ナットバルブ止水栓用袋ナット
材質黄銅黄銅(クロムメッキ)青銅(クロムメッキ)青銅青銅黄銅
ねじサイズG1/2"R1/2"Rc1/2"R3/4"G1/2"×G1/2"(オス×メス)G1/2"

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング