メカニカル部品技術窓口

マルチ分岐 パッキン付

通常単価(税別)
9,475
税込単価
10,423
通常出荷日:2日目

【特長】・食洗機や全自動洗濯機などに分水できます・レバーの切替によって水の流れを調節可能・同時通水可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    マルチ分岐
  • 材質
    黄銅、ABS、POM
  • ねじサイズ
    W26山20
  • 設置サイズ(奥行×高さ) (mm)
    53×90
  • 適用
    呼13の立形自在水栓、自在水栓
  • 仕様
    パッキン付き

ご注意

  • 湯沸器への分水には使用しないでください。流量の面で湯沸器の性能を十分に出せない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468BN-85
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA468BN-85の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
マルチ分岐
材質
黄銅、ABS、POM
ねじサイズ
W26山20
設置サイズ(奥行×高さ)(mm)
53×90
適用
呼13の立形自在水栓、自在水栓
仕様
パッキン付き
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA468BN-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,475
( 10,423 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
・レバーの切替によって水の流れを調節可能
・同時通水可能
・パッキン付き

ご注意

  • 湯沸器への分水には使用しないでください。流量の面で湯沸器の性能を十分に出せない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ分岐 パッキン付の型番EA468BN-85のページです。 型番EA468BN-85に関する仕様情報を記載しております。
マルチ分岐 パッキン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ分岐 パッキン付
PJ1/2" 横水栓
W3/16"/125mm ロータンクボールタップ用ポリ玉
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
支持棒 黄銅
パイプ用固定金具 黄銅
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,4755,265569559825 -1,077 -
通常出荷日2日目3日目2日目3日目2日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別マルチ分岐横水栓ポリ玉ホースカップリング支持棒パイプ用固定金具
材質黄銅、ABS、POM青銅ポリエチレン黄銅黄銅黄銅
ねじサイズW26山20PJ1/2"W3/16"G1/2"W1/4"×山20W1/4"×山20
設置サイズ(奥行×高さ)(mm)53×9080×89----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト