17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

PJ1/2" 横水栓

通常単価(税別)
5,265
税込単価
5,792
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】PJ1/2"横水栓です。【特長】・節水固定コマ仕様(一般地...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    横水栓
  • 材質
    青銅
  • ねじサイズ
    PJ1/2"
  • 13
  • 設置サイズ(奥行×高さ) (mm)
    80×89

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468B-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA468B-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
横水栓
材質
青銅
ねじサイズ
PJ1/2"
13
設置サイズ(奥行×高さ)(mm)
80×89

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA468B-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,265
( 5,792 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】PJ1/2"横水栓です。
【特長】
・節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PJ1/2" 横水栓の型番EA468B-4のページです。 型番EA468B-4に関する仕様情報を記載しております。
PJ1/2" 横水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PJ1/2" 横水栓
PJ1/2"×Rp1/2" 二方ソケット
PJ1/2"/13用 給水管固定ナットセット
R1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
Rc1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
G1/2"×G1/2" 片ナットバルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,2656,6513912,0472,7044,052
通常出荷日3日目2日目3日目2日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別横水栓二方ソケット給水管固定ナットセットユニット取出し金具ユニット取出し金具片ナットバルブ
材質青銅青銅黄銅黄銅黄銅青銅
ねじサイズPJ1/2"壁側:PJ1/2"、取付側:Rp1/2"PJ1/2"R1/2"×Rp1/2"(オス×メス)Rc1/2"×Rp1/2"(オス×メス)G1/2"×G1/2"(オス×メス)
131313131313

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト