メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/4"" ミキシングバルブ

通常単価(税別)
61,171
税込単価
67,288
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・冷温水用・最高使用温度・圧力…90℃・1MPa・差圧…0.25MPa・設定温度…30/6...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468AF-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA468AF-6の仕様・寸法情報

調整弁/安全弁種類
温度調整弁
使用流体
温度調整弁型式
ミキシングバルブ
最高適用圧力【区分】(MPa)
0.11~1
最高流体温度(℃)
90
本体材質
黄銅
全長
134mm
全高
128mm
重量(g)
880
温度調整ノブ材質
高耐熱性樹脂
寸法 I
67mm
設定温度
30~60℃
最高使用圧力詳細
1Mpa
本体ねじサイズ
R(PT)1"
ニップル装着時ねじサイズ
R(PT)3/4"
圧差
0.25MPa

型番リスト

表示件数
型番
EA468AF-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,171
( 67,288 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・冷温水用
・最高使用温度・圧力…90℃・1MPa
・差圧…0.25MPa
・設定温度…30/60℃
・材質…本体:真鍮、温度調整ノブ:高耐熱性樹脂
・本体ねじサイズ…R(PT)1""
・ニップル装着時ねじサイズ…R(PT)3/4""
・寸法…L:134mml:67mmH:128mm
・重量…880g
・温度調整ノブ付(目盛付)
・本体のねじサイズは1""ですが、付属のニップルを装着すると3/4""になります。
・バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。
・JAN:4548745553246

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"" ミキシングバルブの型番EA468AF-6のページです。 型番EA468AF-6に関する仕様情報を記載しております。
3/4"" ミキシングバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"" ミキシングバルブ
ウォームギア式ダンパー
アルミニウム製 ロックレバー式ダンパー
ウォームギア式ダンパー(鋳鉄)
鋳鉄製 ロックレバー式ダンパー
1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ東洋バルヴ
通常価格61,1719,999 -6,773 -17,347 -10,292 -32,505 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目〜4日目
調整弁/安全弁種類温度調整弁-----
使用流体-----
温度調整弁型式ミキシングバルブ-----
最高適用圧力【区分】(MPa)0.11~1-----
最高流体温度(℃)90-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング