メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

6.0mm×10m ゴム管(LPG用パイロット)

通常単価(税別)
4,198
税込単価
4,618
通常出荷日:2日目

こちらの商品は、エスコ社の【樹脂ホース】6.0mm×10m ゴム管(LPG用パイロット)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA467BJ-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA467BJ-6の仕様・寸法情報

使用流体/用途
ガス
金具取付
なし
ホース材質
その他
オレンジ
呼び内径 d
6
材質詳細
ゴム
全長
10m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA467BJ-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,198
( 4,618 )
2日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【樹脂ホース】6.0mm×10m ゴム管(LPG用パイロット)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.0mm×10m ゴム管(LPG用パイロット)の型番EA467BJ-6のページです。 型番EA467BJ-6に関する仕様情報を記載しております。
6.0mm×10m ゴム管(LPG用パイロット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0mm×10m ゴム管(LPG用パイロット)
MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)
カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)
塗装用ホース サンペイントチューブ(P)
エアーツール用ホース サンテックコイル
塗装用ホース サンペイントホース(FUB-easy)
メーカーエスコ十川産業カクダイ十川産業十川産業十川産業
通常価格4,1981,41016,15168,2564,652 -186,292
通常出荷日2日目1日目9日目4日目在庫品1日目4日目
使用流体/用途ガス水 / 空気塗料・溶剤-塗料・溶剤
金具取付なしなしなしなし-なし
ホース材質その他軟質ポリ塩化ビニール塩化ビニールポリアミド/ポリウレタン樹脂-ふっ素樹脂
オレンジ透明透明-透明
呼び内径 d625307-7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト