17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

9.5mm ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

9.5mm ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)

販売終了

型番

EA467BE-1A

2025年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

エスコ 樹脂ホース 9.5mm ソフトガスホース(都市ガス用・バンド2個)。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
ガス
金具取付
両側
ホース材質
塩化ビニール
ピンク
外径 D(φ)
15.5
呼び内径 d
9.5
カットサービス対応
なし
材質詳細
外面層:PVC系TPE、接着層/中間層/内面層:合成ゴム
全長
1m
重量
180g
JANコード
4548745832167
色詳細
ベージュピンク

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト