17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ガスホース用クリップバンド【2個入り】

通常単価(税別)
391406
税込単価
430447
通常出荷日:3日目

【特長】・ホース内径9.5・13ミリのガス用ホースの接続箇所を止めるバンド

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース内径

ホース外径

最小発注数量
9.5mm
15mm
1パック

2個入り

13mm
18mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
406
( 447 )
3日目
391
( 430 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース内径9.5・13ミリのガス用ホースの接続箇所を止めるバンド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスホース用クリップバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスホース用クリップバンド
都市ガス用ゴム管止めバンド
ホースバンド(W2、W4、W5)
トヨトップ-E100℃ホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]
ホースバンド(ステンレス)
LSバンド(左巻き用)
メーカーエスコエスコGEMIトヨックスサミニタイガースポリマー
通常価格391-221 -1,821 -1,060 -319 -722 -
通常出荷日3日目2日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定金具バンド長さ固定バンド長さ固定
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト