17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ストレーナー付逆止弁

通常単価(税別)
4,05712,170
税込単価
4,46313,387
通常出荷日:1日目~9日目

エスコ社製の空圧用チェックバルブ ストレーナー付逆止弁です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

サイズ(長さ×幅)

JANコード

重量

最小発注数量
G3/8"
28.5×89mm
4518340021983
90g
1個
G1/2"
29.5×90mm
4518340021990
110g
1個
G3/4"
37×101mm
4518340022003
165g
1個
G1"
44.5×115mm
4518340021952
245g
1個
G1 1/4"
56×126mm
4518340021969
390g
1個
G2"
165×78mm
4548745727807
約810g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,583
( 5,041 )
1日目
4,057
( 4,463 )
9日目
5,121
( 5,633 )
9日目
5,987
( 6,586 )
1日目
7,534
( 8,287 )
9日目
12,170
( 13,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ社製の空圧用チェックバルブ ストレーナー付逆止弁です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレーナー付逆止弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレーナー付逆止弁
ユニバーサル逆止弁
逆止弁 チェックバルブ ストレート
カクダイ 逆止弁
逆止弁 チェックバルブ ブッシュ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート
メーカーエスコエスコ日本ピスコカクダイ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格4,057-2,523 -1,096 -1,5081,497 -1,397 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートブッシュユニオンストレート
入力側 ポート種類 Pめねじめねじ-めねじ-ワンタッチ継手
出力側 ポート種類 Aめねじめねじ-おねじ-ワンタッチ継手
本体材質黄銅黄銅-黄銅-アルミニウム
種類標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング