17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ユニバーサル逆止弁

通常単価(税別)
2,5238,707
税込単価
2,7759,578
通常出荷日:1日目

エスコ社製の空圧用チェックバルブ ユニバーサル 逆止弁です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

サイズ(長さ×幅)

JANコード

重量

最小発注数量
G 3/8"
45×28.5mm
4518340021921
93g
1個
G 1/2"
47.5×30mm
4518340021938
100g
1個
G 3/4"
53×37mm
4518340021945
159g
1個
G 1"
59×44.5mm
4518340021884
239g
1個
G 1 1/4"
66×56mm
4548745727166
約335g
1個
G 2"
80×78.5mm
4548745727777
約730g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,523
( 2,775 )
1日目
2,547
( 2,802 )
1日目
2,994
( 3,293 )
1日目
3,784
( 4,162 )
1日目
4,437
( 4,881 )
1日目
8,707
( 9,578 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ社製の空圧用チェックバルブ ユニバーサル 逆止弁です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサル逆止弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサル逆止弁
逆止弁 チェックバルブ ストレート
カクダイ 逆止弁
逆止弁 チェックバルブ ブッシュ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート
逆止弁 チェックバルブ ストレート 樹脂タイプ
メーカーエスコ日本ピスコカクダイ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格2,523-1,096 -1,5081,497 -1,397 -722 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートブッシュユニオンストレートストレート
入力側 ポート種類 Pめねじ-めねじ-ワンタッチ継手-
出力側 ポート種類 Aめねじ-おねじ-ワンタッチ継手-
本体材質黄銅-黄銅-アルミニウムPBT
種類標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング