17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スイングチャッキバルブ ステンレス製

通常単価(税別)
12,96626,129
税込単価
14,26328,742
通常出荷日:1日目~2日目

エスコ 流体用チェックバルブ スイングチャッキバルブ ステンレス製。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

サイズ(mm)

呼び(サイズ)

重量

JANコード

最小発注数量
3/4B
3/4B
L:80、H:55
20
0.61kg
4548745612554
1個
1B
1B
L:90、H:61
25
0.87kg
4548745612530
1個
1 1/4B
1 1/4B
L:130、H:71
32
1.29kg
4548745612561
1個
1 1/2B
1 1/2B
L:120、H:72
40
1.82kg
4548745612578
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,966
( 14,263 )
1日目
13,996
( 15,396 )
1日目
17,981
( 19,779 )
1日目
26,129
( 28,742 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ 流体用チェックバルブ スイングチャッキバルブ ステンレス製。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングチャッキバルブ ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングチャッキバルブ ステンレス製
青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み
青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み
青銅製汎用125型Y形スイングチャッキバルブねじ込み
ステンレス鋼製 16.2 MPa ラインチャッキバルブ
ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み
メーカーエスコキッツキッツキッツフジキンキッツ
通常価格12,966-3,330 -4,885 -4,31010,141 -12,945 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目4日目3日目
種類スイング式スイング式スイング式スイング式ばね式(インライン)スイング式
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / その他水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス / その他水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力10K125型10K125型規格なし・その他10K
本体材質ステンレス青銅青銅青銅SUS316SCS14A
供給側 接続種類Rc(R)RcRcRc-Rc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング