17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

3/4"" スチームトラップ EA464AC-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3/4"" スチームトラップ

販売終了

型番

EA464AC-6

2025年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…ボディ:ステンレス鋳鋼(SCS2A)、要部:ステンレス
・最高使用圧力…1.6MPa
・最高使用温度…255℃
・呼び…20A
・ねじサイズ(PT)…3/4""
・サイズ(mm)…A:45、B:90、C:60、D:100、E:41
・重量…1.0kg
・ねじ込み式
・ミニ・エアベント付
・トライホール構造の採用によりドレンは3ヶ所の出口ポートから均等に排出されます。そのため、ディスク板が弁座に均等に引きつけられトラップがドレンフラッシュ(再蒸発蒸気)で確実に閉弁します。
・ドレンフラッシュでトラップが閉弁するため、トラップ直前の配管内にドレンが常に維持され生蒸気が洩れることはありません。
・また、ディスク板は常に水平状態で上下運動を繰り返すので、片減りが無く長寿命です。
・本体シートとディスク板には硬度差が設けてあり、使用する使用することによって当たり面になじみができ良好なシール性が保持されます。
・JAN:4548745608366

指定中の仕様・寸法情報

種類
スチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式
ディスク式
接続
R(Rc)
呼び径
20A
最高使用圧力(MPa)
1.6
本体材質
ステンレス
最高使用温度
255℃
ねじサイズ(PT)
3/4"
サイズ(mm)
A:45、B:90、C:60、D:100、E:41
材質
ボディ:ステンレス鋳鋼(SCS2A)、要部:ステンレス
重量
1.0kg
メーカー型番
TD16-20A

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト