17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • ホース外径締付範囲(Min)(mm)

    ~mm
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホースクランプ(ナイロン製/ギア式)【10個入り】

通常単価(税別)
7673,587
税込単価
8443,946
通常出荷日:1日目

ギア式ですので取り外しなどのさいに便利です。【材質】ナイロン66

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース外径締付範囲(Min)

(mm)

ホース外径締付範囲(Max)

(mm)

JANコード

最小発注数量
6.6
8
5mm
4548745192636
1パック

10個入り

8
9.2
5mm
4548745192650
1パック

10個入り

9.2
10.5
5mm
4548745192643
1パック

10個入り

10.5
12
6mm
4548745176438
1パック

10個入り

17
18.5
7mm
4548745192896
1パック

10個入り

18.2
20.5
7mm
4548745192902
1パック

10個入り

20.5
23
7mm
4548745192919
1パック

10個入り

22
25
7mm
4548745192926
1パック

10個入り

25
28
7mm
4548745192933
1パック

10個入り

27
30
7.5mm
4548745193152
1パック

10個入り

29.5
32.5
7.5mm
4548745193169
1パック

10個入り

32.5
35.5
8mm
4548745193176
1パック

10個入り

35
38.5
8mm
4548745193183
1パック

10個入り

38
41.5
8mm
4548745193190
1パック

10個入り

44
47.5
8mm
4548745193213
1パック

10個入り

47
50.5
8mm
4548745193435
1パック

10個入り

50
53.5
8mm
4548745193442
1パック

10個入り

53
57
8mm
4548745193459
1パック

10個入り

56.5
60.5
8mm
4548745193466
1パック

10個入り

70
75
8mm
4548745193497
1パック

10個入り

76
80
8mm
4548745193718
1パック

10個入り

80
85
8mm
4548745193725
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
817
( 899 )
1日目
767
( 844 )
1日目
893
( 982 )
1日目
767
( 844 )
1日目
918
( 1,010 )
1日目
1,017
( 1,119 )
1日目
853
( 938 )
1日目
1,054
( 1,159 )
1日目
1,048
( 1,153 )
1日目
891
( 980 )
1日目
1,129
( 1,242 )
1日目
1,796
( 1,976 )
1日目
2,279
( 2,507 )
1日目
2,022
( 2,224 )
1日目
2,228
( 2,451 )
1日目
2,535
( 2,789 )
1日目
2,396
( 2,636 )
1日目
2,008
( 2,209 )
1日目
2,161
( 2,377 )
1日目
3,343
( 3,677 )
1日目
3,390
( 3,729 )
1日目
3,587
( 3,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

ギア式ですので取り外しなどのさいに便利です。【材質】ナイロン66

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースクランプ(ナイロン製/ギア式)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
シリコンチューブの固定に使用しています
4
満足度:4.0
今回初めてシリコンチューブを使う必要が発生しました。チューブを竹の子にいれ固定するのに、普通のホースバンドでは抜けること...もっと読む
0人が参考にしています。
ポンプヘッドの脱着
5
満足度:5.0
プライヤーで挟むだけで、しっかりと固定でき、スパナを当ててヒネるようにしてズラせば簡単に外れました。ある程度頻繁な脱着を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースクランプ(ナイロン製/ギア式)
ホースクランプ(305ステンレス製)
ホースクランプ(ステンレス)
手締めホースクランプ(ステンレス製)
ホースクランプ(ツーイヤー型)
8- 12mm ホースクランプ(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格767-3,001 -594 -189 -757 -1,199
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
種類バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定
材質ナイロンステンレスステンレスステンレススチールスチール
入数10個10個10個2個10個10個
材質詳細ナイロン66バンド、スクリュー:SUS301-バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールスチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)
単品/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング