17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ホースニップル(黄銅)

通常単価(税別)
295531
税込単価
325584
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ ホース用継手 ホースニップル(黄銅)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ホース内径

(φ)

全長

外径

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
12
50mm
13.5mm
4518340338333
5142-12
1個
15
55mm
16.0mm
4518340338340
5142-15
1個
18
60mm
19.5mm
4518340338357
5142-18
1個
25
60mm
26.0mm
4518340338364
5142-25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
295
( 325 )
1日目
381
( 419 )
1日目
348
( 383 )
1日目
531
( 584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ホース用継手 ホースニップル(黄銅)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースニップル(黄銅)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースニップル(黄銅)
ホースニップル(スチール)
ホースニップル(スチール亜鉛メッキ)
ホースニップル(タケノコ径違い)
ニップル R
異径ニップル G(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格295-1,268 -630 -280 -182 -411 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類関連部品(スリーブ・ニップル)関連部品(スリーブ・ニップル)関連部品(スリーブ・ニップル)関連部品(スリーブ・ニップル)--
本体材質ステンレススチールスチール黄銅--
形状ストレート-ストレート---
ホース接続種類タケノコ-タケノコ---
メーカーカクダイ--アソー(ASOH)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング