17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ホースニップル(スチール亜鉛メッキ)

通常単価(税別)
630836
税込単価
693920
通常出荷日:1日目

エスコ ホース用継手 ホースニップル(スチール亜鉛メッキ)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼径

(φ)

適用ホース内径

(φ)

長さ

重量

JANコード

最小発注数量
8
10
75mm
25g
4518340021518
1個
9
13
80mm
44g
4518340021525
1個
12.5
15
105mm
73g
4518340021532
1個
16
19
105mm
93g
4518340021549
1個
22
25
160mm
166g
4518340021556
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
771
( 848 )
1日目
833
( 916 )
1日目
643
( 707 )
1日目
630
( 693 )
1日目
836
( 920 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ホース用継手 ホースニップル(スチール亜鉛メッキ)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースニップル(スチール亜鉛メッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースニップル(スチール亜鉛メッキ)
ホースニップル(スチール)
雌ねじステム(真鍮 クロムメッキ)
ホースニップル(タケノコ径違い)
ニップル G
雄ねじステム (タケノコ径違い)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格630-1,268 -788 -280 -188 -144 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類関連部品(スリーブ・ニップル)関連部品(スリーブ・ニップル)ホース用継手関連部品(スリーブ・ニップル)-ホース用継手
使用流体水 / 空気水 / 空気----
本体材質スチールスチール黄銅黄銅-黄銅
形状ストレート-ストレート--ストレート
ホース接続種類タケノコ-タケノコ--タケノコ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング