メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホースクランプセット(110個)

通常単価(税別)
14,658
税込単価
16,124
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・〈セット内容〉…適合ホース径・バンド幅・入数8/12mm・9mm・2010/16mm・9...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA463HC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA463HCの仕様・寸法情報

種類
バンド長さ固定
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
8
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
50
材質
ステンレス
バンド幅9mm
適合ホース径:8~12mm(20個)、10~16mm(20個)、12~20mm(20個)、16~25mm(20個)、20~32mm(10個)、25~40mm(10個)、32~50mm(10個)
ケースサイズ
330×230×70(H)mm
バンド厚
0.6mm
材質詳細
バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
単品/セット
セット品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA463HC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,658
( 16,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…適合ホース径・バンド幅・入数8/12mm・9mm・2010/16mm・9mm・2012/20mm・9mm・2016/25mm・9mm・2020/32mm・9mm・1025/40mm・9mm・1032/50mm・9mm・10
・ケースサイズ…330×230×70(H)mm
・材質…バンド:SUS430スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
・バンド厚…0.6mm
・JAN:4548745159530

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースクランプセット(110個)の型番EA463HCのページです。 型番EA463HCに関する仕様情報を記載しております。
ホースクランプセット(110個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースクランプセット(110個)
20- 44mm ホースクランプセット
5.6-23mm ホースクランプセット(ステンレス製)
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)
102-110mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
8- 12mm ホースクランプ(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,6581,50716,1686,5941,7161,199
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
種類バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定-バンド長さ固定
ホース外径締付範囲(Min)(mm)8105.681028
ホース外径締付範囲(Max)(mm)5044233211012
材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレススチール
バンド幅9mm適合ホース径:8~12mm(20個)、10~16mm(20個)、12~20mm(20個)、16~25mm(20個)、20~32mm(10個)、25~40mm(10個)、32~50mm(10個)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング