エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

結束バンドガン

通常単価(税別)
18,900
税込単価
20,790
通常出荷日:1日目

ステンレス結束バンドの締め付けとカッティングにご利用頂けます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ステンレスバンドはEA463FW-1/-39をご使用下さい。

型番:

EA463FW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA463FWの仕様・寸法情報

適用バンド
金属系(ステンレス等)
適合バンド幅(mm)
4.5~7.9
締付強度調節機能
結束方式
手動式
種類
結束バンドガン
JANコード
4548745606591
サイズ
180×140×30mm
材質
本体:スチール、トリガー:TPR
重量
554g
使用可能バンド厚
0.3mm以下
付加機能(便利機能)
オートカット機能付
適合結束バンド
EA463FW-1~EA463FW-39

型番リスト

表示件数
型番
EA463FW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,900
( 20,790 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス結束バンドの締め付けとカッティングにご利用頂けます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ステンレスバンドはEA463FW-1/-39をご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンドガンの型番EA463FWのページです。 型番EA463FWに関する仕様情報を記載しております。
結束バンドガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンドガン
結束バンド結束工具
結束バンドガン(EA475AJ-501用)
結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)
メタルタイ用結束工具
手動結束工具(スクリュードライバータイプ)
メーカーエスコミスミエスコミスミヘラマンタイトンパンドウイット
通常価格18,9004,14031,2776,700102,5006,191
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用バンド金属系(ステンレス等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)金属系(ステンレス等)
適合バンド幅(mm)4.5~7.92.5~4.87.5~131.9~5.54.5~16.04.6~12.7
締付強度調節機能
結束方式手動式手動式手動式手動式手動式手動式
種類結束バンドガン-結束バンドガン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト