• 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

9.5x457mm 結束バンド(SSナイロンコート/100本)【100個入り】

9.5x457mm 結束バンド(SSナイロンコート/100本)

【商品仕様】
・全長…457mm
・最大直径…135mm
・材質…SUS200/300
・厚み…0.66mm
・結束ツールはEA463FG-2を使用して下さい。
・手で締めつけることもできます。
・幅…9.5mm
・入数は100本入りです。
・JAN:4518340726123

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA463FH-457

型番
EA463FH-457
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20,750円

100個入り

1パック 1日目

Loading...

  1. 1

9.5x457mm 結束バンド(SSナイロンコート/100本)の型番EA463FH-457のページです。
型番EA463FH-457に関する仕様情報を記載しております。

9.5x457mm 結束バンド(SSナイロンコート/100本)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番EA463FH-457で確定しました。