17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • メーカー型番

  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 19日以内

結束バンド ステンレス(SUS316)【10~100個入り】

通常単価(税別)
4,92185,333
税込単価
5,41393,866

【特長】・速く簡単に取付けられるセルフロックシステムです・手、もしくはロッキン...

詳細情報を確認する
  • 材質
    ステンレス
  • 材質詳細
    SUS316
  • メーカー
    BAND-IT(バンド・イット)
  • 厚み (mm)
    0.28
  • 使用ツール
    EA463FG-2
  • 仕様
    セルフロックシステム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 結束径がカタログと異なるため、ご注意ください。
未確定:候補が15型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

メーカー型番

耐荷重

(kg)

JANコード

最小発注数量
33
150
6.9
AE6019
45
4518340810198
1パック

10個入り

55
225
6.9
AE6029
45
4518340810556
1パック

10個入り

81
300
6.9
AE6039
45
4518340810587
1パック

10個入り

129
450
6.9
AE6049
45
4518340810594
1パック

10個入り

33
150
6.9
AE6019
45
4518340200166
1パック

100個入り

55
225
6.9
AE6029
45
4518340200173
1パック

100個入り

33
150
11.9
AE7019
112
4518340810631
1パック

10個入り

55
225
11.9
AE7029
112
4518340810839
1パック

10個入り

81
300
11.9
AE7039
112
4518340810884
1パック

10個入り

129
450
11.9
AE7049
112
4518340811102
1パック

10個入り

180
610
11.9
AE7059
112
4518340811119
1パック

10個入り

55
225
11.9
AE7029
112
4518340200227
1パック

100個入り

81
300
11.9
AE7039
112
4518340200234
1パック

100個入り

129
450
11.9
AE7049
112
4518340200241
1パック

100個入り

180
610
11.9
AE7059
112
4518340200258
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,921
( 5,413 )
1日目
6,133
( 6,746 )
19日目
6,168
( 6,785 )
1日目
8,062
( 8,868 )
1日目
42,532
( 46,785 )
1日目
47,250
( 51,975 )
1日目
7,963
( 8,759 )
19日目
5,838
( 6,422 )
19日目
6,468
( 7,115 )
1日目
10,043
( 11,047 )
1日目
11,185
( 12,304 )
1日目
45,808
( 50,389 )
1日目
50,823
( 55,905 )
19日目
79,560
( 87,516 )
1日目
85,333
( 93,866 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速く簡単に取付けられるセルフロックシステムです
・手、もしくはロッキングツール(EA463FG-2)で固定することができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 結束径がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド ステンレス(SUS316)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド ステンレス(SUS316)
結束バンド ナイロン66 ナチュラル
結束バンド 耐候性ナイロン66 黒
結束バンド(耐候性・OD色)
結束バンド(耐候・難燃性) ナイロン66
結束バンド(固定穴付) ナイロン66 白
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,921-319 -454 -287 -302 -761 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
材質ステンレスナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
材質詳細SUS316ナイロン66耐候性ナイロン66ハイグレードナイロン66ナイロン66ナイロン66
メーカーBAND-IT(バンド・イット)パンドウイット(PANDUIT)パンドウイット(PANDUIT)エスジー工業ヘラマンタイトン-
厚み(mm)0.28-----
使用ツールEA463FG-2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト